(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องจักร รีดความร้อนขนาดเล็ก 0 - 5T

เครื่องจักร รีดความร้อนขนาดเล็ก 0 - 5T

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-7903-12

รหัสรุ่น
2-7903-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207,193.00

฿ 193,373.23

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:H300-05
·ถ่วงน้ำหนัก (t):0 - 5
·ขนาด (มม.):470 x 380 (735) x 490
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 55
·ขนาด แผ่นทำความร้อน:200 x 150 มม
·จานร้อน:0 - 90 มม
·อุณหภูมิ การทำความร้อน:RT+20 - 300 ℃
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:660W / แผ่นเพลท การทำความร้อน x 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·การปรับอุณหภูมิ:ประเภท PID
· เกจวัดความดัน:ด้วย เข็ม ซ้ายจอแสดงผล อนาล็อก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม. (พร้อมปลั๊ก 3P)
·ใบ การใช้งาน:เพื่อ สร้าง แบบทดสอบการ ความกด, ความอัด, ความดัน การขึ้นรูป และตัวอย่าง เรซิ่น และผงต่างๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-7903-12

รหัสรุ่น
2-7903-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207,193.00

฿ 193,373.23

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1