(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Electrophoretic พาวเวอร์ซัพพลาย device 10 - 500 V / 1 V

Electrophoretic พาวเวอร์ซัพพลาย device 10 - 500 V / 1 V

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-089-02

รหัสรุ่น
2-089-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,287.00

฿ 31,429.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:Mini500
· คลองเลื่อย แรงดัน Output/ ความละเอียด:10 - 500 โวลต์ / 1 โวลต์
· คลองเลื่อย กระแส Output:10 - 400 mA ความละเอียด:1 mA
·ขนาด:140 × 191 × 84 มม
· เทอร์มินอล เอาต์พุต:ขนาน 2 ขั้ว
· ระบบ เอาต์พุต:แรงดันคงที่หรือ กระแสไฟฟ้า คงที่
· วัสดุ:PC (โพลีคาร์บอเนต) อะลูมิเนียม
·จับเวลา:1 - 999 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC
·กำลังขับสูงสุด:300 / 60W, 500 / 120W
·น้ำหนัก:ประมาณ 1 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-089-02

รหัสรุ่น
2-089-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,287.00

฿ 31,429.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1