1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โฟม โพลีเอทิลีน ชนิดแข็งที่ขยายตัวEA997XM-120

SHEET

โฟม โพลีเอทิลีน ชนิดแข็งที่ขยายตัวEA997XM-120
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,387.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน ขยายตัวต่ำ (ขยายได้ประมาณ 15 เท่า)
· มิติ -500 (W) x 1000 (D) มม
·มี น้ำหนักเบา ความแข็งแรงดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้ ฉนวนกันความร้อน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น และ ทนสารเคมี
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ งานละเอียด อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ แม่พิมพ์ หรือ วัสดุ กันกระแทกรวมถึง ตู้ เครื่องมือ
·สี - เทา
·ความหนา (มม.) -20
·ปริมาณต่อหน่วย - 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA997XM-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,387.00

SHEET 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอทิลีน โฟมต่ำ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท โฟม โพลีเอทิลีน ชนิดแข็ง (อัตราส่วนการเกิดฟองประมาณ 15 เท่า) ขนาด 500(W)×1000(D)mm
ความหนา 20mm อัตราส่วนการขยายตัว ประมาณ 15 ครั้ง ปริมาณ 2
สี สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997XM-120 ในชุด โฟม โพลีเอทิลีน ชนิดแข็งที่ขยายตัวEA997XM-120