(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นรองลดความเมื่อยล้า (มี รูทะลุ)EA997RY-107

แผ่นรองลดความเมื่อยล้า (มี รูทะลุ)EA997RY-107

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997RY-107

รหัสรุ่น
EA997RY-107
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,052.58

MAT 1 ชิ้น 5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-NBR โพลียูรีเทน
·ความหนา - ประมาณ 17 มม
·ทนต่อน้ำและ น้ำมันแรงเสียดทานของ แพทเทิร์น นูนช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์กันลื่น
·ผสมสารต้านแบคทีเรียเป็น น้ำมัน ดีเยี่ยมและ ทนสภาพอากาศ
·ความต้านทานแรงดึงมีความแข็งแรงและมีเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม
·การตัดขอบด้วยความเอียง 45 °ป้องกันการสะดุด
· ความดัน ตัวเครื่อง ถูกดูดซึมและกระจายอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเมื่อยล้าในการยืนทำงาน
· มิติ (มม.) -750 × 900
·มีรู

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997RY-107

รหัสรุ่น
EA997RY-107
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,052.58

MAT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1