• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Rubber Mat [Vertical Rib] EA997RA-12

Rubber Mat [Vertical Rib] EA997RA-12

【Product Specifications】
・Front side: -11: It has horizontal ribs perpendicular to the longitudinal direction.-12: It has vertical ribs parallel to the longitudinal direction.-13: Unlike -11 and -12, its dotted surface has a nonslip effect in all directions.
・Material-Rubber
・Dim.-1m(W) x 10m/roll
・Thickness-3mm
・Specification…Vertical rib

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA997RA-12

Part Number
EA997RA-12
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997RA-12 in the Rubber Mat [Vertical Rib] EA997RA-12 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)