(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Workwear Coverall [การกำจัดกลิ่น, ป้องกันกลิ่น, ป้องกันแบคทีเรีย]EA996AJ-12

Workwear Coverall [การกำจัดกลิ่น, ป้องกันกลิ่น, ป้องกันแบคทีเรีย]EA996AJ-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AJ-12

รหัสรุ่น
EA996AJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,053.39

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอสเตอร์ 65%, ฝ้าย 35%
·ทำความสะอาด วัสดุ มีฤทธิ์ระงับกลิ่นกายและต่อต้านแบคทีเรียเพื่อคงความสดใหม่
·การกำจัดกลิ่นเกิดจากปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางทางเคมี
·ผลการกำจัดกลิ่นแทบจะไม่ลดลงแม้จะล้างซ้ำ ๆ
· ใช้ ผ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· สี:สีกรมท่า
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AJ-12

รหัสรุ่น
EA996AJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,053.39

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1