• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Waste Separation Bag EA995AD-31

Waste Separation Bag EA995AD-31

【Product Specifications】
・Dim.-600(W) x 900(H)mm
・Material-Polypropylene
・Capacity-Approx. 50L
・Waste bag suitable for on-site waste separation
・The translucent bag allows easy identification of the contents.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA995AD-31

Part Number
EA995AD-31
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA995AD-31 in the Waste Separation Bag EA995AD-31 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)