Engine Support Bar EA993A-8

Engine Support Bar EA993A-8

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Compatible with engines of light- and standard-sized front wheel drive vehicles (except vehicle types without bolts for mounting fender, strut tower, and front support, trucks, one-box type vehicles)
・Maximum load-250kgf
・Bridge Max. slide width-1550mm
・Foot Max. slide width-810mm
・sliding bar adjustable angle-32゚(one face)
・height-adjustable telescopic foot length-50mm
・Fender angle-within 20゚
・Weight-16kg
・Permits stable setting parallel to ground even in case of inclinedor drooping fender

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
7 Day(s) or more
-

Part Number : EA993A-8
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)