• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
View Other Model Numbers
Parts Washing Net [Stainless Steel] EA992C-79 EA992C-79

* Images are for illustrative purposes. The content and/or shape may differ depending on the selected model number.

Parts Washing Net [Stainless Steel] EA992C-79
Part Number: EA992C-79

Standard Unit Price: - Special Price -
Days to Shipวันจัดส่ง: 5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (18-8)
・For drying washed parts
・Dim.…650 x 530mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA992C-79 in the Parts Washing Net [Stainless Steel] EA992C-79 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA992C-79 ในชุด Parts Washing Net [Stainless Steel] EA992C-79

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)