1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย น้ำยาหล่อเย็นEA991EA-21

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

คลองเลื่อย น้ำยาหล่อเย็นEA991EA-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,625.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ:1/4
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:· สายยาง:EA991EB-2 (2 ชิ้น) × 5 · หัวฉีด (เล็ก):EA991EL-1.6 (4 ชิ้น) × 1 · หัวฉีด (กลาง):EA991EL-3 (4 ชิ้น) × 1 · หัวฉีด (ใหญ่):EA991EL-6 (4 ชิ้น) × 1 · คอนเนคเตอร์ PT:EA991EH-1 (4 ชิ้น) × 1, EA991EE-2 (4 ชิ้น) × 1 · วาล์ว:EA991EE-2 (2 ชิ้น) × 1 · เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม และถอดออก:EA991EZ-2 × 1
·ขนาด เคส:300 × 206 × 39 (H) มม
·พร้อม อุปกรณ์เสริม และ เครื่องมือ ถอด

รหัสสินค้า
EA991EA-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,625.32

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA991EA-21 ในชุด คลองเลื่อย น้ำยาหล่อเย็นEA991EA-21