1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ESCO 320 มม. /1 ปากหัวฉีด หัวฉีด หล่อเย็น (ชนิด แม่เหล็ก ) EA991DA-3 320

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

ESCO 320 มม. /1 ปากหัวฉีด หัวฉีด หล่อเย็น (ชนิด แม่เหล็ก ) EA991DA-3 320
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,752.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรง แม่เหล็ก - 32kgf
· ความดัน ของเหลวในการทำงาน - 0.2 ถึง 0.34 mpa
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ - 1/4 NPT
·ความยาวหน่วยสเปรย์ - 320 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย หัวฉีด -1/4, 1/8, 1/16 (ชิ้นละ 1 ชิ้น)
· แม่เหล็ก + แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว มิติ -41 × 48 × 58 (H) มม
·น้ำหนัก - 0.46 กก
·สำหรับ น้ำมันตัดกลึง และสารหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้

รหัสสินค้า
EA991DA-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,752.84

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA991DA-3 ในชุด ESCO 320 มม. /1 ปากหัวฉีด หัวฉีด หล่อเย็น (ชนิด แม่เหล็ก ) EA991DA-3 320