(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จาระบี ยูเรียโมลิบดีนัมอินทรีย์หล่อลื่นEA991C-33

จาระบี ยูเรียโมลิบดีนัมอินทรีย์หล่อลื่นEA991C-33

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991C-33

รหัสรุ่น
EA991C-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 284.00

OIL 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จาระบีแรงดันสูงซึ่งเป็นจาระบียูเรียที่ทนความร้อนได้ผสมกับออร์กาโนโมลิบดินั่มและสารให้ความดันสูง
· NLGI-2
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 20 ถึง 200 ℃
·สีน้ำตาลอมเหลือง
·ทนต่อแรงกระแทกและทนต่อความร้อนได้ดีทนน้ำทนต่อ ความทนความดัน ดีเยี่ยมการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและป้องกันการเกิดออกซิเดชันและเสถียรภาพทางกล
·เนื้อหา - 80g

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991C-33

รหัสรุ่น
EA991C-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 284.00

OIL 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1