(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จาระบี โมลิบดีนัมซัลไฟด์ จาระบีEA991C-16B

จาระบี โมลิบดีนัมซัลไฟด์ จาระบีEA991C-16B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991C-16B

รหัสรุ่น
EA991C-16B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,037.00

OIL 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·NLGI-2
·จาระบีแรงดันสูงที่รวมจาระบีลิเธียมที่ใช้น้ำมันแร่กลั่นกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์และสารที่มีแรงดันสูง
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:-25 ถึง 120 ℃
· สี:สีดำ
·เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ต้องรับ โหลดหนัก เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ มีความทนทานต่อการขัดถูสูงกว่าและทนต่อแรงกระแทกได้ โหลดไฟฟ้า
· เนื้อหา:400 g × 10 ชิ้น (1box)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991C-16B

รหัสรุ่น
EA991C-16B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,037.00

OIL 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1