• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-5

Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-5

【Product Specifications】
・Electromagnet to hold (attract) at 24VDC.
・Material-Steel(nickel plating)
・For use to support in-process workpieces.
・Max.Magnetic force-1677N
・Size(mm)-φ60x35

Part Number
EA984CM-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA984CM-5 in the Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA984CM-5 ในชุด Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)