• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-11

Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-11

【Product Specifications】
・Electromagnet to release (degauss) at 24VDC.
・Material-Steel(nickel plating)
・Max.Magnetic force-285N
・Size(mm)-φ35x48

Part Number
EA984CM-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA984CM-11 in the Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA984CM-11 ในชุด Electromagnetic Magnet Holder EA984CM-11

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)