• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Magnetic Lifter EA984CD-53

Magnetic Lifter EA984CD-53

【Product Specifications】
・Steel plate-500kg
・Round steel-200kg
・Weight-17.5kg
・Service temperature- -10℃ to 80℃
・Using high-energy neodymium magnets

Part Number
EA984CD-53
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA984CD-53 in the Magnetic Lifter EA984CD-53 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA984CD-53 ในชุด Magnetic Lifter EA984CD-53

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)