1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจEA983ZA-35

LOCK

กล่องกุญแจEA983ZA-35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (มม.) - มิติ ภายนอก:88 × 65 × 120 (H) มม. มิติ ภายใน:60 × 40 × 95 (สูง)
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:สังกะสีอัลลอยด์ (อบ การขัดเงา) ฝาครอบป้องกัน:เรซิ่น TPE
·สามารถจัดเก็บการ์ดและกุญแจ
·ประเภทปุ่มกดการตั้งค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้
·ตัว อุปกรณ์เสริม ผนัง (สกรูแยกจำหน่าย)
·มี ฝาครอบป้องกัน

รหัสสินค้า
EA983ZA-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,839.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983ZA-35 ในชุด กล่องกุญแจEA983ZA-35