• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Safety Catch EA983SL-42

Safety Catch EA983SL-42

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・For prevention of tool from fall
・Wire dia.-1mm
・Wire length-1.2m (max. length)
・Allowable tool weight -Up to 1kg (per one wire)
・Weight: -41: 110g, -42: 180g
・With tool connection wire
・Automatic wire winding-up
・You can use it as asimple tool holder.
・Special spring construction that the drawing load does not increase when the wire is expanded.
・Spec.…Double
・Dim. (mm)…75 x 75 x 35(T)
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
5 Day(s) or more
-

Part Number : EA983SL-42
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ