(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ป้ายทางออกฟอสฟอรัสEA983AH-8

ป้ายทางออกฟอสฟอรัสEA983AH-8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-8

  • วัสดุ
    แผ่นเพลท แสง (แผ่น พีวีซี ชนิดแข็ง เรืองแสง)
  • ขนาด
    120×360×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายทางออกอพยพ 120 × 360 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
    ← EMERGENCY EXIT →
รหัสรุ่น
EA983AH-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,264.71

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    แผ่นเพลท แสง (แผ่น พีวีซี ชนิดแข็ง เรืองแสง)
  • ขนาด
    120×360×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายทางออกอพยพ 120 × 360 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
    ← EMERGENCY EXIT →

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -120 × 360 × 1 มม
· วัสดุ - แผ่นเพลท เรืองแสงส่องสว่าง ( แผ่นเพลท พีวีซี แข็งเรืองแสง)
·ส่องสว่างเป็นเวลาหลายนาทีแม้จะดับแสง
·เนื้อหาข้อความ:←ทางออกฉุกเฉิน→

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-8

  • วัสดุ
    แผ่นเพลท แสง (แผ่น พีวีซี ชนิดแข็ง เรืองแสง)
  • ขนาด
    120×360×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายทางออกอพยพ 120 × 360 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
    ← EMERGENCY EXIT →
รหัสรุ่น
EA983AH-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,264.71

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1