(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ป้าย ไกด์ เรืองแสงสำหรับ พื้นEA983AH-13

ป้าย ไกด์ เรืองแสงสำหรับ พื้นEA983AH-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-13

  • วัสดุ
    สติ๊กเกอร์ ลูมิ (พีวีซี ยืดหยุ่น เรืองแสง)
  • รายละเอียด2
    ชนิดวางพื้น
  • รายละเอียด 1
    ด้วย กาว ที่ด้านหลัง
  • ขนาด
    300×300mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายแนะนำ พื้น 300 × 300 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
  • รายละเอียด 3
    ด้วย ฟิล์ม ลามิเนต (แบบเหลี่ยม 340 มม.)
รหัสรุ่น
EA983AH-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,522.21

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สติ๊กเกอร์ ลูมิ (พีวีซี ยืดหยุ่น เรืองแสง)
  • รายละเอียด2
    ชนิดวางพื้น
  • รายละเอียด 1
    ด้วย กาว ที่ด้านหลัง
  • ขนาด
    300×300mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายแนะนำ พื้น 300 × 300 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
  • รายละเอียด 3
    ด้วย ฟิล์ม ลามิเนต (แบบเหลี่ยม 340 มม.)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชนิดติด พื้น
·มีการยึดเกาะด้านหลัง
· วัสดุ - สติ๊กเกอร์ เรืองแสง ( พีวีซี อ่อนส่องสว่าง)
·ส่องสว่างเป็นเวลาหลายนาทีแม้จะดับแสง
· มิติ -300 x 300 มม
·ติด ฟิล์ม ลามิเนต ( แบบเหลี่ยม 340 มม.)
·เนื้อหาข้อความ:←

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-13

  • วัสดุ
    สติ๊กเกอร์ ลูมิ (พีวีซี ยืดหยุ่น เรืองแสง)
  • รายละเอียด2
    ชนิดวางพื้น
  • รายละเอียด 1
    ด้วย กาว ที่ด้านหลัง
  • ขนาด
    300×300mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้ายแนะนำ พื้น 300 × 300 มม. [เรืองแสง]
  • สารบัญ
  • รายละเอียด 3
    ด้วย ฟิล์ม ลามิเนต (แบบเหลี่ยม 340 มม.)
รหัสรุ่น
EA983AH-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,522.21

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1