(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ป้ายอุปกรณ์ ถังดับเพลิง EA983AF-44A

ป้ายอุปกรณ์ ถังดับเพลิง EA983AF-44A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AF-44A

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • ขนาด
    240×80×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้าย 80 × 240 มม (เกี่ยวกับการดับเพลิง)
  • รูปแบบ
    พิมพ์หน้าเดียวชนิดเรืองแสง
  • ค่าเผื่อการดัด
    30mm
  • แสดงเนื้อหา
    ทรายดับเพลิง (แนวตั้ง)
รหัสรุ่น
EA983AF-44A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 295.79

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • ขนาด
    240×80×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้าย 80 × 240 มม (เกี่ยวกับการดับเพลิง)
  • รูปแบบ
    พิมพ์หน้าเดียวชนิดเรืองแสง
  • ค่าเผื่อการดัด
    30mm
  • แสดงเนื้อหา
    ทรายดับเพลิง (แนวตั้ง)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด - 240 × 80 × 1 มม
· วัสดุ - พีวีซี แข็ง
·การพิมพ์ด้านเดียว
·ระบบไฟส่องสว่าง
·เนื้อหาข้อความ - ทรายดับเพลิง
·เส้น ตัวอักษร - แนวตั้ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AF-44A

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • ขนาด
    240×80×1mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ป้าย 80 × 240 มม (เกี่ยวกับการดับเพลิง)
  • รูปแบบ
    พิมพ์หน้าเดียวชนิดเรืองแสง
  • ค่าเผื่อการดัด
    30mm
  • แสดงเนื้อหา
    ทรายดับเพลิง (แนวตั้ง)
รหัสรุ่น
EA983AF-44A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 295.79

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1