• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Sling with Fitting [with Safety Hook] EA981FD-23A

Sling with Fitting [with Safety Hook] EA981FD-23A

【Product Specifications】
・2-line hoist
・Material-Sling: nylonHook: cast iron
・Length(m)…2.0
・40°…1.86
・60°…1.72

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA981FD-23A

Part Number
EA981FD-23A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA981FD-23A in the Sling with Fitting [with Safety Hook] EA981FD-23A series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)