(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

[ทนความร้อน]หลายสลิงEA981DA-4

[ทนความร้อน]หลายสลิงEA981DA-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981DA-4

รหัสรุ่น
EA981DA-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,484.36

CLAMP 1 ชิ้น 7 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกลียว คอร์/แกน:เคฟล่าร์
·ผ้าด้านข้าง:โพลีเอสเตอร์
·ความร้อน:200 ℃
·ความสามารถในการยก:1.0 ต
· ความกว้าง:52 มม
· เต็มความยาว:4.0 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981DA-4

รหัสรุ่น
EA981DA-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,484.36

CLAMP 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1