• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
Signal Sling EA981CJ-0.5

Signal Sling EA981CJ-0.5

Standard Unit Price:
-
Days to Ship :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Material-Tetoron
・The surface is blue, and the core material is white. Because appearance of the white color of the core material indicates the end of the service life, the tool is effective for quality management.
・Lift capacity…(Width) 50mm (1.6t)
・Length…0.5m
・The JIS third class
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
Part Number : EA981CJ-0.5
Days to Ship 5 Day(s) or more