• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Chair [for Cleanroom] EA956XW-9

Chair [for Cleanroom] EA956XW-9

【Product Specifications】
・Leg width-532mm
・Conductive vinyl leather finish
・Conductive dual wheel casters
・Gas type height adjustment mechanism
・Cleanroom work chair that cleanness and conductivity are required.
・Dim. (mm)…532(W) x 520(D) x 755 to 850(H)
・Weight…13kg

Part Number
EA956XW-9
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA956XW-9 in the Chair [for Cleanroom] EA956XW-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956XW-9 ในชุด Chair [for Cleanroom] EA956XW-9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)