Color Label EA956VB-27

Color Label EA956VB-27

【Product Specifications】
・The label adheres strongly to polyethylene , etc. because special bond is used.
・Quantity per unit-10 sheets(180 pcs)
・Size-Medium(41x60mm)
・Color-Blue

Part Number
EA956VB-27
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA956VB-27 in the Color Label EA956VB-27 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956VB-27 ในชุด Color Label EA956VB-27

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)