(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลังป้องกันความชื้น (แห้งอัตโนมัติ)EA954JC-6E

คลังป้องกันความชื้น (แห้งอัตโนมัติ)EA954JC-6E

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA954JC-6E

รหัสรุ่น
EA954JC-6E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 29,144.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:ภายนอกสลัว:338 × 356 × 458 (H) มม. ภายในสลัว:332 × 299 × 387 (H) มม
·ชั้นวางของ:2 ขั้นตอน
· เนื้อหา:39 ล
·น้ำหนัก:8 กก
· มาตรฐาน จัดเก็บกล้องสะท้อน เลนส์ เดี่ยว:ขาตั้ง 8 ขา ( มาตรฐาน ความจุ※สำหรับ กล้อง สะท้อนภาพ เลนส์ เดี่ยวหมายถึง 128 (W) × 75 (D) × 97 (H) มม.)
·รับน้ำหนักได้ต่อ 1 ชั้นวางของ:12 กก
·การตั้งค่าความชื้น:20 ถึง 50%
· การใช้พลังงาน:1.9W / h (ในการขับขี่ต่อเนื่อง), 0.3W / h (ในการขับขี่ 30%)
· อุปกรณ์เสริม:กุญแจ, ที่ เลนส์โฮลเดอร์ ชนิด Wave 1 ชิ้น, ชั้นลิ้นชักพลาสติกใส× 1 แผ่น
·เครื่องอบแห้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ฟังก์ชั่น โฟโตแคตาไลติกช่วยให้ด้านในของที่จัดเก็บสะอาดด้วยการกำจัดกลิ่นการต่อต้านจุลินทรีย์การป้องกัน แม่พิมพ์ และการทำความสะอาดช่วยรักษาความชื้นที่เหมาะสมภายในที่จัดเก็บเพื่อป้องกัน กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เลนส์ สื่อ ฯลฯตั้งแต่เดือน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA954JC-6E

รหัสรุ่น
EA954JC-6E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 29,144.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1