• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Pin Hook EA951D-3

[Stainless Steel] Pin Hook EA951D-3

【Product Specifications】
・Material-ABS resin, stainless steel
・Dim.-17(W) x 15(D) x 43(H)mm
・Color…White

Part Number
EA951D-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951D-3 in the [Stainless Steel] Pin Hook EA951D-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951D-3 ในชุด [Stainless Steel] Pin Hook EA951D-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)