• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
View Other Model Numbers
Bar Bolt Catch with Base (Stainless Steel) EA951B-48 EA951B-48

* Images are for illustrative purposes. The content and/or shape may differ depending on the selected model number.

Bar Bolt Catch with Base (Stainless Steel) EA951B-48
Part Number: EA951B-48

Standard Unit Price: - Special Price -
Days to Shipวันจัดส่ง: 4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Material…Stainless steel SUS304 (barrel polishing)
・Hole dia.…4mm
・It is used as a simple lock by putting a square log.
・Size…A:115mm,B:62mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951B-48 in the Bar Bolt Catch with Base (Stainless Steel) EA951B-48 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951B-48 ในชุด Bar Bolt Catch with Base (Stainless Steel) EA951B-48

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)