(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ไกด์:อะลูมิเนียม ตัวเครื่อง:พลาสติกแข็ง
· มิติ:280 x 400 มม
· มิติ แพ้ด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม
·ช่วงการปรับสไลด์:13 มม
· วัสดุ แพ้ด:ยาง พิเศษ
·กระจกสามารถวางตำแหน่งสำหรับการยึดติดที่ 90 °สามารถเก็บรักษาไว้ได้
· ไกด์ ของ มุม ขวาและ แพ้ด มีปาก กระบวนการซีล 90 °มีสองอัน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA950YC-355 ในชุด โฮลเดอร์ แบบอยู่กับที่ ตายตัว ขนาด: 260 × 355 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง