1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ แบบดูดแบบหมุนได้ ขนาด: 200 × 200 mm

ESC GLASS WORKING TOOL

โฮลเดอร์ แบบดูดแบบหมุนได้ ขนาด: 200 × 200 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,082.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ:200 x 200 มม
· มิติ แพ้ด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม
· วัสดุ แพ้ด:ยาง พิเศษ
·ช่วงการปรับสไลด์:13 มม
·กำลังการผลิต:30 กก. x 2
· แบบปรับได้ มุม ได้ ทุกช่วง

รหัสสินค้า
EA950YB-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,082.47

ESC GLASS WORKING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA950YB-200 ในชุด โฮลเดอร์ แบบดูดแบบหมุนได้ ขนาด: 200 × 200 mm