(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบปรับได้ สูงสุด 6 มม
· มิติ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 70.0 x 20 (H) มม
·เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม
ขนาด | ø 70.0×20(H)mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด | 55mm | วัสดุลูกยาง | ยางธรรมชาติ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ แผ่นดิสก์ ตัวเครื่อง หลัก | ทำจากพลาสติก | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ช่วง แบบปรับได้ | สูงสุด 6 มม |
สเปค 1 | 4518340183940 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA950XJ-1 ในชุด อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ควบคุม ละเอียดEA950XJ-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง