• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Suction Lifter Set EA950EC-70B

Suction Lifter Set EA950EC-70B【2 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
EA950EC-70(Suction lifter) x 2pcs, storage case
・…Suction lifter description
・Material…Body : Aluminum, Handle : Resin, Suction pad: Special rubber
・Suction surface…Flat
・Carrying capacity…70kg
・Pad dim.…Dia. 120mmHeight…90mm
・Size…320 x 120mm
・Self-weight…1kg
・…Storage case description
・Material…Plastic
・Size…400 x 355 x 120mm
・…
・Total weight…3.1kg

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

2 Pieces Per Package

Part Number : EA950EC-70B
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 2 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)