• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drain Packing (Copper) EA949WZ-4

Drain Packing (Copper) EA949WZ-4

【Product Specifications】
・Typical genuine part No.s may not include all applicable vehicle models.
・Material…Copper
・Manufacturer…Nissan,Mazda
・Genuine part No.…11026-01M00
・Dim.(outer dia. x inner dia. x thickness)…20 x 12 x 1

Part Number
EA949WZ-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949WZ-4 in the Drain Packing (Copper) EA949WZ-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WZ-4 ในชุด Drain Packing (Copper) EA949WZ-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)