[Stainless Steel] Spring Ejector Pin EA949RM-58

[Stainless Steel] Spring Ejector Pin EA949RM-58

【Product Specifications】
・Material-Body, pin and spring: SUS304
・-51 to -53: round-tip type, -56 to -58: flat-tip type
・Use this tool for removing a workpiece or as a simplified shock absorber.
・The pin is fastened with a hexagonal nut and glue.
・A…M12
・B…12.3
・C…67
・D…13
・K…12

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949RM-58

Part Number
EA949RM-58
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RM-58 in the [Stainless Steel] Spring Ejector Pin EA949RM-58 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RM-58 ในชุด [Stainless Steel] Spring Ejector Pin EA949RM-58