• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fixed Damper EA949RM-11

Fixed Damper EA949RM-11

【Product Specifications】
・Material-Body: polyurethane, Insert: steel (STKM13C), Set color: SS400
・The insert allows firm fixation.
・The surface absorbs shocks.
・The body and the insert are integrally molded.
・The shape of a damper without size F is shown on the left side.
・A…15
・B…13
・D…M4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949RM-11

Part Number
EA949RM-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RM-11 in the Fixed Damper EA949RM-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RM-11 ในชุด Fixed Damper EA949RM-11

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)