(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· ค:M12
·ก:80
·ข:32
·ง:10.7
JAN Code | 4518340120174 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 80 | ขนาดเกลียว | M12 | ความยาวของ เกลียว(mm) | 32 |
รายละเอียดของ วัสดุ | SCM435 | กการเคลือบผิว | ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว | ขนาดD (มม.) | 10.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DP-23 ในชุด [ดับ]สตัดโบลท์EA948DP-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง