(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· ค:M10
·ก:50
·ข:20
·ง:8.9
JAN Code | 4518340118836 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 50 | ขนาดเกลียว | M10 | ความยาวของ เกลียว(mm) | 20 |
รายละเอียดของ วัสดุ | SCM435 | กการเคลือบผิว | ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว | ขนาดD (มม.) | 8.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DP-11 ในชุด [ดับ]สตัดโบลท์EA948DP-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง