(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ การเหนี่ยวนำการ การชุบแข็ง (ปลาย)
·จ:M8
·ก:46
·ข:40
·ง:13
JAN Code | 4518340115422 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 46 | ขนาดD | 13mm | ขนาดเกลียว | M8 |
ความยาวของ เกลียว(mm) | 40 | รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว การย้อมสีดำ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (ปลาย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DN-12 ในชุด [ดับ]สลักเกลียวEA948DN-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง