(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· วัสดุ-S45C
· มุม หมุน - 5 °
· สกรู:M8 x 1.25
·ก:63
·ข:16
· ค:9
JAN Code | 4518340117013 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 63 | ขนาดบี | 16mm | ขนาดซี | 9mm |
ขนาดเกลียว | M8 | ความยาวของ เกลียว(mm) | 54 | มุม หมุน | 5° |
รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ดับและอารมณ์ ย้อมสีดำ | สกรู | M8×1.25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DN-112 ในชุด [ดับ]สลักเกลียวพร้อมแผ่นรองEA948DN-112
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง