(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· วัสดุ-S45C
· มุม หมุน - 5 °
· สกรู:M6 x 1
·ก:42
·ข:12
· ค:7
JAN Code | 4518340116917 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 42 | ขนาดบี | 12mm | ขนาดซี | 7mm |
ขนาดเกลียว | M6 | ความยาวของ เกลียว(mm) | 35 | มุม หมุน | 5° |
รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ดับและอารมณ์ ย้อมสีดำ | สกรู | M6×1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DN-102 ในชุด [ดับ]สลักเกลียวพร้อมแผ่นรองEA948DN-102
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง