(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มุม หมุน - 9 °
· ตัวเครื่อง- วัสดุ:S45C กระบวนการแปรรูป:การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
·ชาม - วัสดุ:SUJ2 กระบวนการแปรรูป:การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว
·จ:M16
·ก:41
·ข:20
· ค:27
·ง:25
JAN Code | 4518340112704 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 41 | ขนาดD | 25mm | ขนาดบี | 20mm |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | S45C กำลังประมวลผล: ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว | ขนาดซี | 27mm | ขนาดเกลียว | M16 |
วัสดุลูกบอล | SUJ2 กำลังประมวลผล: ชุบแข็งและอบคืนตัว | ความยาวของ เกลียว(mm) | 16 | มุม หมุน | 9° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DM-5 ในชุด [ปลายลูก]สลักเกลียวEA948DM-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง