(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตัวเครื่อง- วัสดุ:SCM435 กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
·ลูกบอล - วัสดุ:SUJ2
·ประเภทกึ่งทรงกลม
·จ:M6
·ก:16
·ข:10
·เส้นผ่านศูนย์กลางของลูก:4 มม
JAN Code | 4518340101418 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน | รวม 1 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอล | 4mm | ขนาดบี | 10mm |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | SCM435 กำลังประมวลผล: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | ขนาดเกลียว | M6 | รูปทรง | ประเภทซีกโลก |
วัสดุลูกบอล | SUJ2 | ความยาวของ เกลียว(mm) | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DJ-201 ในชุด [กึ่งทรงกลม]บอลสกรูEA948DJ-201
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง