1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[กึ่งทรงกลม]บอล - ปลาย สกรูEA948DJ-18

JIG

[กึ่งทรงกลม]บอล - ปลาย สกรูEA948DJ-18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า (SCM45) กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ ลูก - เหล็กกล้า (SUJ2)
·ประเภทกึ่งทรงกลม
·ก:30
·ข:M8
·เส้นผ่าศูนย์กลางลูก (มม.):5.5

รหัสสินค้า
EA948DJ-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 280.43

JIG 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4518340100381 ชนิด จิ๊ก สลักเกลียว วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ
ความยาวรวม(mm) 30 จำนวน รวม 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอล 5.5mm
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า (SCM45) ที่ผ่านการบำบัดแล้ว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) ขนาดเกลียว M8 รูปทรง ประเภทซีกโลก
วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า (SUJ2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DJ-18 ในชุด [กึ่งทรงกลม]บอล - ปลาย สกรูEA948DJ-18