(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า (SUM22L), ลูกบิด:โพลีเอไมด์ โนส:เหล็กกล้า (SUM22L)
·สามารถยึด โนส ล็อค -91 ถึง -95 ได้ด้วยการดึง โนส โดยดึง ลูกบิด ขึ้นแล้ว หมุน 90 °
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 80 ℃
·ก:8
·ข:M16
· ค:33
·ง:68
· K:24
JAN Code | 4518340221871 | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง | วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า (SUM22L),ลูกบิด: โพลีเอไมด์,โนส: เหล็กกล้า (SUM22L) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น | ขนาดD | 68mm |
ขนาดบี | M16 | ขนาดซี | 33mm | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 8 |
ขนาดเค | 24mm | อุณหภูมิทนความร้อน | 80°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DD-84 ในชุด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี [ น๊อตตัวเมีย คู่]EA948DD-84
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง