(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า (SUM22L), ลูกบิด:โพลีเอไมด์ โนส:เหล็กกล้า (SUM22L)
· ก้านสปริง ทำงานด้วยตนเองซึ่งสามารถปลดล็อค ตำแหน่ง ได้อย่างง่ายดายโดยการดึง โนส โนส จะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดย สปริง ภายในเมื่อปล่อย ลูกบิด
·สามารถยึดแบบ ล็อค โนส -71 ถึง -75 ได้ด้วยการดึง โนส โดยดึง ลูกบิด ขึ้นแล้ว หมุน 90 °
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 80 ℃
·ก:4
·ข:M8
· ค:18
·ง:38.5
·เจ:10
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DD-61 ในชุด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี [ น๊อตตัวเมีย เดี่ยว]EA948DD-61
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง