(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ ขาพิน กลาง - เรซิ่น ไนล่อน
·สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา
·ก:M10
·ข:4
· ค:22
·ง:3
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:4 ถึง 16
JAN Code | 4518340130777 | การประยุกต์ใช้งาน | ใช้สำหรับโหลดเบา | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | พินกลาง: ไนล่อน เรซิ่น | วัสดุ ขาพิน | เรซิ่น/ อื่น ๆ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 3mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ได้รับการรักษา: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | ขนาดซี | 22mm |
ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 4 ถึง 16 น | ขนาด | M10 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-75 ในชุด [โหลดน้ำหนักเบา]ก้านสปริงEA948DA-75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง