(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ( ตัวเครื่อง, ขาพิน กลาง) - เหล็กกล้า SUM22L (การทำให้ดำด้วยด่าง)
·สำหรับงาน โหลดหนัก
·ก:M16
·ข:7.5
· ค:32
·ง:5
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:45 ถึง 100
JAN Code | 4518340129702 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก/ ขาพิน กลาง: เหล็กกล้า SUM22L (การชุบออกไซด์สีดำ) | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 5mm | ขนาดซี | 32mm | ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 45 ถึง 100 นิวตัน |
ขนาด | M16 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 7.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-68 ในชุด [โหลดหนัก]ก้านสปริงEA948DA-68
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง