• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Line tape Heating Glue Type EA944PH-6

Line tape Heating Glue Type EA944PH-6

【Product Specifications】
・Length-5m
・Thickness-1.5mm
・Material-Glass beads + Special compound
・Adhesion type by burning with a burner.
・For signs on general asphalt roads or roads in factory
・For parking area lines, and markings on sidewalk or car roads.
・Glassbeads have reflection performance.
・For affixing on a metal surface like steel plate, casting, etc., use EA944PH.
・Color-White
・Width-50mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA944PH-6

Part Number
EA944PH-6
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944PH-6 in the Line tape Heating Glue Type EA944PH-6 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)