(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[เรซิ่น ฟลูออรีน ชุบ]เทปกาว ผ้าแก้วEA944NJ-105

[เรซิ่น ฟลูออรีน ชุบ]เทปกาว ผ้าแก้วEA944NJ-105

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NJ-105

รหัสรุ่น
EA944NJ-105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,949.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ผ้าแก้ว ( เรซิ่น ฟลูออรีน ชุบ)
· พื้นผิว เทป ไม่ เทปกาว
·ความยาว - 10 ม
·อุณหภูมิสูงสุด - 200 ℃
· ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า สูง
·สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยใช้คุณสมบัติไม่ยึดติดที่ยอดเยี่ยมของเรซินฟลูออรีน (ฟลูออโรโพลิเมอร์)
·ไม่สามารถขยายได้ยอดเยี่ยมในมิติที่มั่นคง
·ความหนา: 0.13 มม
·ความกว้าง: 50 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NJ-105

รหัสรุ่น
EA944NJ-105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,949.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1